(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นแคลมป์ยึด ขนาดเล็กที่ยกไม่มาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัตถุบาง ๆ ที่ที่มีรายละเอียดไม่มากนัก โบลท์ มีสามขนาด: M4, M6 และ M12 มีขนาดกะทัดรัดและระยะเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ 0.3 ถึง 1.1 ตัวร่องนำของตัวเครื่องช่วยลดเวลาในการติดตั้งชิ้นงาน (ไม่รวม LWC4) มีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้ชิปเข้าสู่ภายในได้
รหัสสินค้า |
---|
LWCD-04 |
LWCD-06 |
LWCD-08 |
LWCD-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | HI ( ค่า สูงสุด) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | แรงบิด สูงสุดในการใช้งาน (นิวตันเมตร) | แรงขันสูงสุด (กิโลนิวตัน) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 796.91 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.2 | 10 | 10.2 | 3 | 6 | M 4 | 2 | 4.7 to 4.9 | 4.7 to 4.9 | - | - | - | - | 9.4 to 9.8 | 3.69 | 0.2 | M 4 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | ||
฿ 840.63 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15.6 | 17 | 17.3 | 5 | 9 | M 6 | 3 | 7.9 to 8.2 | 7.9 to 8.2 | ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง ⌀3 มม. ความละเอียด H7 ความลึก 4.5 ± 0.2 มม. | 6 | 2 | 3.2 | 15.6 to 16.2 | 6.01 | 0.3 | M 6 | 5.0 | 1.9 | 8.4 | ||
฿ 982.45 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 22 | 21.94 | 5 | 13 | M 8 | 4 | 10.1 to 10.7 | 10.1 to 10.7 | ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง ⌀3 มม. ความละเอียด H7 ความลึก 4.5 ± 0.2 มม. | 8 | 2 | 3.2 | 20.2 to 21.4 | 8.13 | 0.6 | M 8 | 13.0 | 4.3 | 16 | ||
฿ 1,321.50 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24.6 | 27 | 27.14 | 10 | 17 | M12 | 6 | 12.4 to 13.2 | 12.4 to 13.2 | ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง ⌀3 มม. ความละเอียด H7 ความลึก 4.5 ± 0.2 มม. | 10 | 2 | 3.2 | 24.8 to 26.4 | 14.8 | 0.8 | M12 | 40.0 | 7.1 | 46 |
กำลังโหลด …
รักษาความร้อน | โบลท์ล็อค : ชุบแข็ง HRC25, แหวนรอง : ชุบแข็ง HRC43 | วัสดุ | โบลท์ล็อค : SCM435, แหวนรอง : SCM435, อุปกรณ์หลัก (ชิ้นส่วนโลหะ) : C3604BD, อุปกรณ์หลัก (ชิ้นส่วนยาง) : NBR |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง