(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถ แคลมป์ยึด ชิ้นงานได้ 2 ชิ้นพร้อมกัน มีโครงสร้างที่กะทัดรัดและสามารถใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กได้ โครงสร้างที่หมุนได้อย่างอิสระช่วยประหยัดเวลาในการขนถ่ายชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
SD-04035A |
SD-06045A |
SD-06050A |
SD-08050A |
SD-08060A |
SD-08070A |
SD-12090A |
SD-12090B |
SD-12105A |
SD-12105B |
SD-12120A |
SD-12120B |
SD-12135A |
SD-12135B |
SD-12150A |
SD-12150B |
SD-16090B |
SD-16105B |
SD-16120B |
SD-16135B |
SD-16150B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ค่า H ต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ค่า H สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,332.15 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 12 | 7 | 6 | 35 | 13 | 15 | M6 | 13 | 7 | 7 | 35 | 42 | 0.2 | ||
฿ 3,450.07 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 16 | 9 | 8 | 45 | 15 | 18 | M8 | 16 | 9 | 8 | 44 | 53 | 0.2 | ||
฿ 3,508.72 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 16 | 9 | 8 | 53 | 15 | 18 | M8 | 16 | 9 | 8 | 52 | 61 | 0.2 | ||
฿ 3,780.01 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 12 | 9 | 50 | 15 | 21 | M8 | 18 | 10 | 7 | 50 | 60 | 0.3 | ||
฿ 3,838.66 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 12 | 9 | 60 | 15 | 21 | M8 | 18 | 10 | 7 | 60 | 70 | 0.3 | ||
฿ 3,877.97 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 20 | 12 | 9 | 70 | 15 | 21 | M8 | 18 | 10 | 7 | 70 | 80 | 0.3 | ||
฿ 5,315.66 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 17 | 90 | 25 | 32 | M12 | 27 | 19 | 19 | 92.5 | 106.5 | 0.7 | ||
฿ 5,315.66 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 17 | 90 | 25 | 32 | M16 | 27 | 19 | 19 | 92.5 | 106.5 | 0.7 | ||
฿ 5,409.77 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 17 | 105 | 25 | 32 | M12 | 27 | 19 | 19 | 107.5 | 121.5 | 0.8 | ||
฿ 5,409.77 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 17 | 105 | 25 | 32 | M16 | 27 | 19 | 19 | 107.5 | 121.5 | 0.8 | ||
฿ 6,014.85 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 17 | 120 | 25 | 32 | M12 | 27 | 19 | 19 | 122.5 | 136.5 | 0.9 | ||
฿ 6,014.85 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 17 | 120 | 25 | 32 | M16 | 27 | 19 | 19 | 122.5 | 136.5 | 0.9 | ||
฿ 6,187.57 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 17 | 135 | 25 | 32 | M12 | 27 | 19 | 19 | 137.5 | 151.5 | 1 | ||
฿ 6,187.57 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 17 | 135 | 25 | 32 | M16 | 27 | 19 | 19 | 137.5 | 151.5 | 1 | ||
฿ 6,517.51 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 17 | 150 | 25 | 32 | M12 | 27 | 19 | 19 | 152.5 | 166.5 | 1.1 | ||
฿ 6,517.51 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 17 | 150 | 25 | 32 | M16 | 27 | 19 | 19 | 152.5 | 166.5 | 1.1 | ||
฿ 6,902.25 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 38 | 22 | 20 | 90 | 25 | 40 | M16 | 36 | 22 | 19 | 92.5 | 106.5 | 1.3 | ||
฿ 7,114.28 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 38 | 22 | 20 | 105 | 25 | 40 | M16 | 36 | 22 | 19 | 107.5 | 121.5 | 1.4 | ||
฿ 7,577.64 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 38 | 22 | 20 | 120 | 25 | 40 | M16 | 36 | 22 | 19 | 122.5 | 136.5 | 1.6 | ||
฿ 7,789.66 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 38 | 22 | 20 | 135 | 25 | 40 | M16 | 36 | 22 | 19 | 137.5 | 151.5 | 1.7 | ||
฿ 8,056.49 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 38 | 22 | 20 | 150 | 25 | 40 | M16 | 36 | 22 | 19 | 152.5 | 166.5 | 1.9 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | รักษาความร้อน | การชุบแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง