(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เพียงแค่ เม็ดมีด ลงในร่อง T
·มีประโยชน์ในการรับแรงต้านทานการตัดจากด้านข้าง
·โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องประมวลผลขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
SID20E |
SID22E |
SID24E |
SID28E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A h8 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,164.71 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 30 | 3.3 | ||
฿ 12,376.73 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 37 | 3.4 | ||
฿ 12,850.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 41 | 3.45 | ||
฿ 14,787.62 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 47 | 4.5 |
กำลังโหลด …
B(มิลลิเมตร) | 85 | D(มิลลิเมตร) | 150 | E(มิลลิเมตร) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
F(มิลลิเมตร) | 20 | G(มิลลิเมตร) | 30 | H(มิลลิเมตร) | M20 |
วัสดุ | SCM420 | การรักษาความร้อน | การกลั่นด้วยความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง