(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ สกรู แคลมป์ยึด ด้านข้าง ส่วนที่จะกลึงเป็น ทรงตัว T ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
BSM05025 |
BSM06025 |
BSM06035 |
BSM06050 |
BSM08025 |
BSM08035 |
BSM08050 |
BSM10035 |
BSM10050 |
BSM10060 |
BSM12050 |
BSM12075 |
BSM12100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 743.60 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 19 | 25 | 12 | 3 | 3.7 | 32 | 10 | 5 | 10 | M5 | ||
฿ 743.76 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 19 | 25 | 12 | 3 | 4.5 | 32 | 10 | 5 | 11 | M6 | ||
฿ 756.63 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 29 | 35 | 12 | 3 | 4.5 | 32 | 10 | 5 | 16 | M6 | ||
฿ 755.89 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | 44 | 50 | 12 | 3 | 4.5 | 32 | 10 | 5 | 20 | M6 | ||
฿ 835.86 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 18 | 25 | 14 | 4 | 6.2 | 45 | 12 | 5 | 20 | M8 | ||
฿ 836.32 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 28 | 35 | 14 | 4 | 6.2 | 45 | 12 | 5 | 23 | M8 | ||
฿ 815.26 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | 43 | 50 | 14 | 4 | 6.2 | 45 | 12 | 5 | 48 | M8 | ||
฿ 917.88 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 26 | 35 | 16 | 6 | 8 | 45 | 16 | 5 | 42 | M10 | ||
฿ 918.81 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 41 | 50 | 16 | 6 | 8 | 45 | 16 | 5 | 48 | M10 | ||
฿ 1,041.75 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 51 | 60 | 16 | 6 | 8 | 45 | 16 | 5 | 57 | M10 | ||
฿ 1,359.76 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 41 | 50 | 20 | 6 | 9.7 | 50 | 20 | 6 | 80 | M12 | ||
฿ 1,374.37 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 66 | 75 | 20 | 6 | 9.7 | 50 | 20 | 6 | 105 | M12 | ||
฿ 1,554.62 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 91 | 100 | 20 | 6 | 9.7 | 50 | 20 | 6 | 120 | M12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUM22 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง