(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรู ที่มี แรงดึง แบบปรับได้ สูงสุด 250 N พื้นผิว ผิวการทำงานเป็น ขึ้นลาย เพื่อให้ใช้งานง่าย
รหัสสินค้า |
---|
TRS06040 |
TRS06060 |
TRS08040 |
TRS08060 |
TRS08080 |
TRS10040 |
TRS10060 |
TRS10080 |
TRS12040 |
TRS12060 |
TRS12080 |
TRS12100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,791.03 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 x 1.0 | 40 | 60 | 4.7 | 75 | M6 | ||
฿ 6,791.34 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 x 1.0 | 60 | 80 | 4.7 | 77 | M6 | ||
฿ 7,106.25 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | M8 x 1.25 | 40 | 60 | 6.5 | 80 | M8 | ||
฿ 7,107.02 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 x 1.25 | 60 | 80 | 6.5 | 85 | M8 | ||
฿ 7,107.80 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 x 1.25 | 80 | 100 | 6.5 | 90 | M8 | ||
฿ 7,973.30 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 x 1.5 | 40 | 60 | 8.2 | 95 | M10 | ||
฿ 7,974.85 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 x 1.5 | 60 | 80 | 8.2 | 105 | M10 | ||
฿ 7,975.62 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 x 1.5 | 80 | 100 | 8.2 | 110 | M10 | ||
฿ 8,406.43 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 40 | 60 | 10 | 100 | M12 | ||
฿ 8,408.76 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 60 | 80 | 10 | 115 | M12 | ||
฿ 8,410.31 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 80 | 100 | 10 | 125 | M12 | ||
฿ 8,412.63 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 100 | 120 | 10 | 140 | M12 |
กำลังโหลด …
D(มิลลิเมตร) | 3 | E(มิลลิเมตร) | 20 | G(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUM22 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง