(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พื้นผิว หน้าสัมผัส ของ ชิ้นงาน คือ สลักเกลียว ที่มี ปลายกรวย (มุมบริเวณปลายแหลม 9°, 0°, 120°) M 12 ถึง 16 ผู้เล่นตัวจริง
รหัสสินค้า |
---|
SDT1216 |
SDT1220 |
SDT1230 |
SDT1240 |
SDT1250 |
SDT1260 |
SDT1620 |
SDT1630 |
SDT1640 |
SDT1650 |
SDT1660 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.68 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | M12 | 16 | 6 | 3 | 8 | M12 | ||
฿ 58.96 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 20 | 6 | 3 | 17 | M12 | ||
฿ 77.73 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 30 | 6 | 3 | 25 | M12 | ||
฿ 86.83 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 40 | 6 | 3 | 33 | M12 | ||
฿ 103.79 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 50 | 6 | 3 | 41 | M12 | ||
฿ 219.48 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 60 | 6 | 3 | 50 | M12 | ||
฿ 121.89 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 20 | 8 | 4 | 29 | M16 | ||
฿ 135.70 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 30 | 8 | 4 | 44 | M16 | ||
฿ 165.84 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 40 | 8 | 4 | 59 | M16 | ||
฿ 171.64 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 50 | 8 | 4 | 73 | M16 | ||
฿ 229.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 60 | 8 | 4 | 88 | M16 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM435 | รักษาความร้อน | การชุบแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง