(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SUM22 / แจ็คสกรู HRC30 ± 5 ดับ
รหัสสินค้า |
---|
JS06 |
JS08 |
JS10 |
JS12 |
JS16 |
JS20 |
JS24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,346.17 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | 40 | 10 | 20 | 12 | 6 | 6 | 3.2 | 4.5 | 35 | M6 | ||
฿ 2,642.26 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 45 | 12 | 22 | 14 | 7 | 7 | 3.2 | 5 | 60 | M8 | ||
฿ 2,823.48 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 50 | 14 | 25 | 16 | 8 | 8 | 5.2 | 5 | 90 | M10 | ||
฿ 3,427.72 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M12 | 60 | 16 | 32 | 20 | 10 | 10 | 6.2 | 7 | 166 | M12 | ||
฿ 4,396.07 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 70 | 20 | 38 | 25 | 12 | 12 | 6.2 | 7 | 304 | M16 | ||
฿ 6,816.81 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 80 | 22 | 45 | 32 | 16 | 16 | 8.2 | 7.5 | 495 | M20 | ||
฿ 10,854.40 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 100 | 28 | 50 | 38 | 22 | 22 | 8.2 | 7.5 | 932 | M24 |
กำลังโหลด …
H(มิลลิเมตร) | 2 | วัสดุ | SUM22 | รักษาความร้อน | การชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง