• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Front Face Mill Arbor Type A

Part Number
BT40-FMA25.4-105
BT40-FMA38.1-060
BT50-FMA25.4-150
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSpindle Type Retention possible blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nominal, Diameter φC1
(φ)
Holder Tip Diameter C2
(φ)
H1
(mm)
H2
(mm)
φC3 Key W1 Key K1 G1 Clamp bolt φC4 Clamp bolt φC5 Clamp bolt H3 Clamp bolt H4 Mass
(kg)
5 Day(s) or more # BT4025.4105FMA25.450-22--9.55M12332310122.6
5 Day(s) or more # BT4038.160FMA38.180-3462815.99M20502714202.6
5 Day(s) or more # BT5025.4150FMA25.4507022--9.55M12332310126.4

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Classification Body Applicable Machine Tool (Body) Machining Center Tool Type Face Mill