(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องตัดรู FA การติดตั้ง / การถอดสามารถสัมผัสเพียงครั้งเดียว
· ก้าน สามารถติดและถอดออกได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
·ก้านสามารถติดตั้งได้กับทุกขนาด
·มีความประหยัดสูงโดยมีสี่ประเภท รวมถึง ก้าน มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
FX15 |
FX16 |
FX17 |
FX18 |
FX19 |
FX20 |
FX21 |
FX22 |
FX23 |
FX25 |
FX27 |
FX28 |
FX30 |
FX32 |
FX33 |
FX34 |
FX35 |
FX36 |
FX38 |
FX40 |
FX42 |
FX43 |
FX45 |
FX48 |
FX50 |
FX53 |
FX55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนยื่นออกมา (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 28 | 26 | 4 | ||
฿ 2,690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 28 | 26 | 4 | ||
฿ 2,690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17 | 28 | 26 | 4 | ||
฿ 2,690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | 28 | 26 | 4 | ||
฿ 2,690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 28 | 26 | 4 | ||
฿ 2,690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 32 | 22 | 4 | ||
฿ 2,690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 32 | 22 | 4 | ||
฿ 2,690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | 32 | 22 | 4 | ||
฿ 2,690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 23 | 32 | 22 | 6 | ||
฿ 2,690.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 32 | 22 | 6 | ||
฿ 2,814.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 27 | 32 | 22 | 6 | ||
฿ 2,814.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 28 | 32 | 22 | 6 | ||
฿ 2,814.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 32 | 22 | 6 | ||
฿ 3,058.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 32 | 22 | 6 | ||
฿ 3,058.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 33 | 32 | 22 | 8 | ||
฿ 3,058.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 34 | 32 | 22 | 8 | ||
฿ 3,058.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 | 32 | 22 | 8 | ||
฿ 3,425.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36 | 32 | 22 | 8 | ||
฿ 3,425.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 | 32 | 22 | 8 | ||
฿ 3,425.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 32 | 22 | 8 | ||
฿ 3,425.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 42 | 32 | 22 | 8 | ||
฿ 3,425.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 43 | 32 | 22 | 10 | ||
฿ 3,425.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 45 | 32 | 22 | 10 | ||
฿ 3,670.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48 | 32 | 22 | 10 | ||
฿ 3,670.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 32 | 22 | 10 | ||
฿ 3,915.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 53 | 32 | 22 | 10 | ||
฿ 3,915.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 55 | 32 | 22 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลซอว์ | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 3.1 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ดอกเจาะนำศูนย์ | SJ690 | หมายเลข ก้าน | SJ-SK/SJ-SKL/SJ-SKD/SJ-SKDL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง