(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา และมีความแม่นยำสูงต่อการเบี่ยงเบนของแกนเพื่อให้ได้งานที่มั่นคง
· มือจับยางมีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่เพิ่มขึ้นและดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพื่อลดความเมื่อยล้า
รหัสสินค้า |
---|
AG3-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9,909.03 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 60000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.44 to 0.58 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 130 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
คอลเลท(φ (mm)) | 3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 19 | น้ำหนัก(ก.) | 220 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.16 | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ฐานรอง/แผ่นรอง/ ชิ้น) | 1 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (1) | ประแจสำรอง: 1 ชุด |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (2) | คัปปลิ้ง (Rc 1/4): 1 ชิ้น | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (3) | หัวกัดเซรามิกปลายเล็กความแม่นยำสูง ⌀ 6 × 16 × 3 #80 #120 #220 #320 #500 #1000: อย่างละ 1 ชุด | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (4) | Toppo พร้อมด้ามแบบ One-Touch ⌀10 × 10 × 3 , #120: 1 ชิ้น |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (5) | แผ่นปิดนาโน ⌀10 × 10 × 3 #600: 1 ชุด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG3-2 ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก (พร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน ยาง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง