1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงอิมแพคYD-5A

YKT AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,645.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไขควงอิมแพค ชนิดกดขนาดกะทัดรัดมีประโยชน์สำหรับการขันและถอดเกลียวและ สกรู
เพียงกดใช้

คุณสมบัติ

● ความทนทาน สูงใน การออกแบบ สำหรับ พื้นที่ปฏิบัติงาน ผลิต

การใช้

● สำหรับการถอด สกรู ในทุกอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า

สเปค

● พอร์ตเชื่อมต่อ อินพุตบิต (มม.): 6.35
● มิติ สกรู ความจุ (มม.): 4.5 ถึง 5.0
● แรงบิดขันแน่น (N · m): 15
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 10,000
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.20
● สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ: RC1 / 8
● ไอเสีย: กลับ
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 223
● ความดันลม: 0.4 ถึง 0.6 mpa
● วิธีการเริ่มต้น: กดเริ่มประเภท

อุปกรณ์เสริม

● ข้อต่อ สัมผัส

คำเตือน

● แรงบิดขันแน่น เป็น ค่า แนะนำ ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
รหัสสินค้า
YD-5A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,645.14

YKT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู(มิลลิเมตร) M4.0 ถึง M6.0 จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) 6.35 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
แรงบิดขันแน่น(น·ม) 15 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 10000 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.2
ไอเสีย ด้านหลัง ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 223 รูปร่าง ชนิดตรง
น้ำหนัก(ก.) 850 อุปกรณ์เสริม ข้อต่อสัมผัส (1), ตัวปรับความดัน (1) เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ ( สกรู ขนาดเล็ก) 5.5-6.0
เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ (สกรูเกลียวปล่อย) 4.0-5.0 เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ ( สลักเกลียว หกเหลี่ยมและ น๊อตตัวเมีย) 4.5-5.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YD-5A ในชุด ไขควงอิมแพคYD-5A