1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบใช้ไฟฟ้า ตั้งโต๊ะ GT13

AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,035.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเจียร สะดวกในการ งานขัด หล่อ
[คุณสมบัติ]
·อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการลับคมใบมีดเช่น เครื่องมือ สว่าน มีด เคียว ฯลฯ
·วัตถุ

รหัสสินค้า
GT13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,035.00

AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบสองหัว จำนวนรอบ (50/60 เฮิร์ต)(รอบต่อนาที) 3000/3600 การใช้พลังงาน(W) 230
เม็ดขัด ขัดถู WA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หินลับ(มิลลิเมตร) 125 ความหนาของหินลับ(มิลลิเมตร) 13
เส้นผ่าศูนย์กลางรูของหินลับ(มิลลิเมตร) 12.7 น้ำหนัก(กิโลกรัม) 8.7