(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
K-83 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น | ประเภทชุดเครื่องมือ | ส่วนประกอบในชุด (จุด) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความสามารถในการเจาะ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | คำอธิบายเพิ่มเติม | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,561.13 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คลองเลื่อย เครื่องมือ | ส่วนหนึ่ง | 10 | 480 | เครื่องมือ เท่านั้น | แผ่นเพลท อะลูมิเนียม : 1.8 หรือน้อยกว่า แผ่นเพลท เหล็ก: 0.8 หรือน้อยกว่า | - | จำเป็นต้องมีรู ไพล็อต ⌀10มม. สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | คัตเตอร์: 16/18/21/25/30 mm ⌀, morta, Center Bolt ,K-441 |
ชุด พันช์ ที่ให้ พั้นช์ เป็นวงกลมที่สะอาดโดยใช้แฟลชหรือคว้านน้อยที่สุด
[คุณสมบัติ]
·ชุดมี ขนาด: ⌀16/18/21/25/30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16/18/21/25/30 มม.)
·ขนาดรู ไพล็อต ขนาด ที่น้อยกว่า⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) สามารถขยายได้โดยใช้ ดอกรีมเมอร์ แบบเรียวที่ให้มา
·ช่วยให้เจาะรูได้เร็ว การเจาะรูโดยพันซ์ จะสะอาด กว่าเมื่อเทียบกับ การเจาะแบบใช้ ดอกรีมเมอร์ แบบเรียว ,ดอกสว่านหรือ เลื่อยเจาะรูกลม
·ลดความจำเป็นในการประมวลผล เนื่องจากใช้แฟลชและการถ่ายภาพซ้อนน้อยที่สุด
·การรวมกันของ พันช์ ชุบแข็งและ แม่พิมพ์ ช่วยให้สามารถเจาะรูได้อย่างราบรื่นโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
·มีชิ้นส่วนทดแทนสำหรับแต่ละขนาดเมื่อใบมีดเสื่อมสภาพ
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ ปุ่มกด และ ไฟแสดงสถานะ/ ไพล็อตแลมป์
รหัสรุ่น |
---|
K-83 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น | ประเภทชุดเครื่องมือ | ส่วนประกอบในชุด (จุด) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความสามารถในการเจาะ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | คำอธิบายเพิ่มเติม | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,561.13 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คลองเลื่อย เครื่องมือ | ส่วนหนึ่ง | 10 | 480 | เครื่องมือ เท่านั้น | แผ่นเพลท อะลูมิเนียม : 1.8 หรือน้อยกว่า แผ่นเพลท เหล็ก: 0.8 หรือน้อยกว่า | - | จำเป็นต้องมีรู ไพล็อต ⌀10มม. สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | คัตเตอร์: 16/18/21/25/30 mm ⌀, morta, Center Bolt ,K-441 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
วงกลมที่ เจาะโดยพันซ์จะ สะอาด เพราะ มีการคว้านน้อยที่สุด
ความสามารถในการเจาะ * 1 | ( แผ่นเพลท อะลูมิเนียม ) หนา 1.8 มม. หรือน้อยกว่า (แผ่นเหล็กกล้า) หนา 0.8 มม. หรือน้อยกว่า | ||
---|---|---|---|
อุปกรณ์ภายในชุด | คัตเตอร์⌀16/18/21/25/30 มม. แม่พิมพ์ , Center Bolt, K-441 | ||
น้ำหนัก | 480 ก. (ไม่รวม เคส) |
(1) ที่ มือจับ (2) Center Bolt (3) ถึง (7) คัตเตอร์ (4) แม่พิมพ์
อย่าลืมสวม แว่นตาเซฟตี้ เมื่อทำงาน
ปากคีบปลายเล็ก ปลาย ESD/ อะไหล่ สำหรับ เปลี่ยน ส่วนปลาย [รวม 1 ถึง 2 รายการ]
ปากคีบปลายเล็ก ESD ประกอบด้วยปลายพลาสติกวิศวกรรมพร้อมมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ชนิดใส / (ฝา / ตัวเครื่อง) เรซิน ABS (พร้อมสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์), ชนิด BK / ฝา: เรซิน ABS (พร้อมสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์) / ตัวเครื่อง: PP ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (โพลีโพรพีลีน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง