(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับงานเจียรไนโลหะ อโลหะ แก้ว และเซรามิก
· เหมาะสำหรับการตัดและเซาะร่องโลหะ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และวัสดุ อโลหะ
· มีความคมและความทนทานยอดเยี่ยม เนื่องจากวัสดุและคุณภาพได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี
· โปรดใช้สินค้าร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้า Leutor ต่าง ๆ ตามงาน เนื่องจากสามารถเลือกรูปทรงและขนาดเพื่อใช้งานง่าย
· มีวัสดุและรูปทรงที่หลากหลาย ดังนั้นโปรดเลือกตามการใช้งานของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
G7211 |
G7221 |
G7231 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | มิติ ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 657.06 | WHEEL TYPE WHETSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 13 | 3.5 | ||
฿ 658.67 | WHEEL TYPE WHETSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 19 | 3.5 | ||
฿ 696.51 | WHEEL TYPE WHETSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 25 | 3.2 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 2 | ขนาดอนุภาค(#) | 150 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู C |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น / แผ่น) | 10 | น้ำยาประสาน | V | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง