1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อขัดทรงเห็ด

YNS POLISHING TOOL

ล้อขัดทรงเห็ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 285.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าชนิดนี้มีรูปทรงเหมือนเห็ดจึงพอดีกับพื้นผิวทรงกลม
· ใช้กับสารขัดเงาเพื่อผิวสำเร็จแบบกระจกบนพื้นผิวทรงกลม

รหัสสินค้า
KBF-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 285.60

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา วัสดุ หนัง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 50
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ความยาว(มิลลิเมตร) 35
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 5 ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 6000