(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถขัดพื้นผิวด้านล่างและด้านข้างได้พร้อมกันเนื่องจากผ้าขัดยื่นออกมาจากเพลา
· แทบไม่อุดตันและขัดพื้นผิวได้อย่างทั่วถึง
· มีความยืดหยุ่นและเข้ากับชิ้นงานได้ง่าย
· สามารถการกระจายความร้อนและไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้จากการขัดบนชิ้นงาน
· ให้เอฟเฟกต์ลับคมในตัวเองที่ยอดเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการขัดเงาพื้นผิวเรียบและพื้นผิวด้านล่าง รวมถึงมุม
รหัสสินค้า |
---|
CP1020A4 |
CP1520A6 |
CP2020A6 |
CP2525A6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.00 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 3 | 60 | ||
฿ 240.00 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 20 | 3 | 100 | ||
฿ 240.00 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 20 | 3 | 100 | ||
฿ 531.00 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 | 6 | 100 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 5000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง