(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ กระดาษ รูป สายยาง พร้อมที่ โฮลเดอร์ ยาง เฉพาะด้าน
·มีให้เลือกหลายขนาด พร้อมสัมผัสที่เรียบรื่น
·เนื่องจากทำจากยาง จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทำให้เกิดรอยลงใน ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
AD10203 |
AD10206 |
AD12203 |
AD12206 |
AD1520 |
AD1920 |
AD2220 |
AD2525 |
AD3030 |
AD310 |
AD4530 |
AD610 |
AD7530 |
AD8203 |
AD8206 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | ปริมาณ (ชิ้น / ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,395.74 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 3 | 35 | 25000 | 10 | ||
฿ 2,745.36 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 | 6 | 40 | 25000 | 10 | ||
฿ 2,173.40 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 12 | 20 | 3 | 35 | 25000 | 10 | ||
฿ 2,185.79 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 12 | 20 | 6 | 35 | 25000 | 10 | ||
฿ 2,188.43 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 15 | 20 | 6 | 35 | 20000 | 10 | ||
฿ 2,191.53 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 19 | 20 | 6 | 35 | 20000 | 10 | ||
฿ 2,891.12 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 22 | 20 | 6 | 35 | 18000 | 10 | ||
฿ 3,419.47 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 25 | 6 | 35 | 18000 | 10 | ||
฿ 3,667.75 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 30 | 30 | 6 | 40 | 13000 | 10 | ||
฿ 747.85 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 3 | 10 | 3 | 35 | 25000 | 10 | ||
฿ 4,392.23 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 45 | 30 | 6 | 40 | 9000 | 10 | ||
฿ 1,831.20 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 10 | 3 | 35 | 25000 | 10 | ||
฿ 780.48 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 30 | 6 | 30 | 9000 | 1 | |||
฿ 2,171.85 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 8 | 20 | 3 | 35 | 25000 | 10 | ||
฿ 2,740.42 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 20 | 6 | 40 | 25000 | 10 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | ชนิด | แถบ | เครื่องมือ ใช้ | รหัสรุ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง