(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะทั่วไป
การตัดโลหะต่างๆ การขัดเงา การตกแต่งพื้นผิว หรือแม่พิมพ์การตกแต่งที่มีความแม่นยำ หรือการตัด การลบคม หรือการลบมุมไม้ หิน พลาสติก ฯลฯ ตลอดจนการเก็บงานหลังการเชื่อม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
5111 |
5112 |
5113 |
5114 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,881.12 | CENTERING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | ||
฿ 1,746.79 | UHT UHT CENTERING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | ||
฿ 1,749.59 | UHT UHT CENTERING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 8 | 10 | ||
฿ 1,751.60 | UHT UHT CENTERING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินขัด , หินเจียร | ขนาดอนุภาค(#) | 80 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(RPM) | 65000 | ปริมาณ(ชิ้น / ปริมาณ) | 20 / แพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง