1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัดทรายแบบสัมผัสเดียว Happy Sanding Disc TOP 100xM10

YNS POLISHING TOOL

จานขัดทรายแบบสัมผัสเดียว Happy Sanding Disc TOP 100xM10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 664.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดสกรูแบบสัมผัสเดียว มอบประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด

[คุณสมบัติ]
· ชนิดสกรูแบบสัมผัสเดียว ประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด
· ไม่มีการอุดตันหรือการเผาไหม้
· เสียงเจียรเงียบ

 

รหัสสินค้า
M10H-A6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 664.00

YNS POLISHING TOOL 20 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) M10 ขนาดอนุภาค(#) 100 เม็ดขัด อลันดัม (A)
Trusco code 322-4503 ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 20 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 13000
ชิ้นส่วนยึดแผ่นดิสก์ M10 เป็นชนิดสกรูพร้อมระยะติดตั้ง 1.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M10H-A6 ในชุด จานขัดทรายแบบสัมผัสเดียว Happy Sanding Disc TOP 100xM10