(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีรูปทรงที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถตัดมุมต่ำได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยึด เพื่อให้ติด/ถอดได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
NO.4300 |
NO.4301 |
NO.4302 |
NO.4371 |
OTAD100-A60S |
OTAD100-A80S |
OTAD100-GZ60S |
OTAD100-GZ80S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ปริมาณต่อแพ็คเกจ (ชิ้น) | สัมผัสทักษะ | ทิศทางไฟเบอร์ | คุณสมบัติ 1 | สเปค | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,940.87 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 125 | - | - | 60100150 | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,363.76 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 125 | - | 10 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 799.31 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 100 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,375.06 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 100 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,322.98 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 100 | M10 | - | 60 | A | 13600 | 10 | คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ | ตามแนวนอน | เน้นความสามารถในการตัด | S | AD-1100 X M10A 60 S | ||
฿ 3,322.98 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 100 | M10 | - | 80 | A | 13600 | 10 | คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ | ตามแนวนอน | เน้นความสามารถในการตัด | S | AD-1100 X M10A 80 S | ||
฿ 3,456.01 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] | 100 | M10 | - | 60 | GZ | 13600 | 10 | คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ | ตามแนวนอน | เน้นความสามารถในการตัด | S | AD-1100 X M10GZ 60 S | ||
฿ 3,456.01 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] | 100 | M10 | - | 80 | GZ | 13600 | 10 | คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ | ตามแนวนอน | เน้นความสามารถในการตัด | S | AD-1100 X M10GZ 80 S |
กำลังโหลด …
รุ่น | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง