(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผงวงจรด้านหลังมีขนาดเล็ก ทำให้มีความยืดหยุ่น สามารถขัดพื้นผิวที่โค้งและไม่สม่ำเสมอได้ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการสัมผัสไม่รุนแรงทำให้ได้พื้นผิวที่สวยงามสม่ำเสมอ
การขัดเรียบโดยไม่มีการปัดเศษตรงกลางทำได้เนื่องจากผลิตโดยการขึ้นรูป
·เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติการอุดตันน้อยลงและความขรุขระของพื้นผิวที่สม่ำเสมอ
·เนื่องจากการระบายความร้อนด้วยอากาศทำให้งานแทบไม่บิดเบี้ยวหรือไหม้เนื่องจากความร้อน
·ใช้ขัดได้หลายที่ เช่นพื้นเรียบ พื้นผิวโค้ง และมุม
[การใช้งาน]
· สำหรับการขัดพื้นผิวนูน กลม และโค้ง
·สำหรับขัดก่อนชุบ
·สำหรับงานขัดเหล็กและสแตนเลส
·การกำจัดสปัตเตอร์
· งานลบครีบ
· การลบมุม
·กำจัด สนิม
· ลอกสีออก
รหัสสินค้า |
---|
MT10015-A-40 |
MT10015-A-60 |
MT10015-A-80 |
MT10015-A-120 |
MT10015-A-150 |
MT10015-A-180 |
MT10015-A-240 |
MT10015-A-320 |
MT10015-A-400 |
MT10015-A-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,111.37 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 40 | ||
฿ 2,111.37 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | ||
฿ 2,111.37 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | ||
฿ 2,111.37 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | ||
฿ 2,035.32 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 | ||
฿ 2,111.37 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 180 | ||
฿ 2,111.37 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 240 | ||
฿ 2,111.37 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | ||
฿ 2,035.32 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 400 | ||
฿ 2,111.37 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 600 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาด ความหนา(มิลลิเมตร) | 25 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู A |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 13000 | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | ใช้(แผ่น) | ขัดพื้นผิวโค้ง |
ปริมาณ(แผ่น) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง