• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Scott Disc FU【50 Pieces Per Package】

Scott Disc FU

[Features]
· One twist replaces polishing agent and attaches or detaches disc.
· Attach the dedicated holder pad to the disc to use.
· An abundant selection of sizes and grains is available.
· Made of felt.
· For metal mirror surface polishing (coat with white bar or blue bar for use).

PDF

Japanese Only

Part Number
SKD25-FU
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งUse
(Sheets)
Quantity
(Sheets)

50 Pieces Per Package

2 Day(s) or more Mirror finish50

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Sander Paper Work Piece Stainless Steel / Brass / Gunmetal / Aluminum Diameter(mm) 25
Maximum Operating Rotational Speed(min-1 (r.p.m)) 12000 Applicable Tools Angle Grinder

Please check the type/dimensions/specifications of the part SKD25-FU in the Scott Disc FU series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKD25-FU ในชุด Scott Disc FU