(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ เม็ดสารขัดถู ผสมโพลีคริสตัลลีน < 3M ><Cubitron> ให้ประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน ที่เหนือชั้นและความทนทานต่อการสึกหรอ รองรับงานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ไม่เพียง แต่ สเตนเลส เจียรยากเท่านั้น แต่ยังรวมถึง วัสดุเหล็กกล้าทั้งหลาย ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้แผ่นรอง: รูปทรงไร้ขอบสัมผัสนุ่มและรูปทรงโค้งมนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนในระดับต่ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว) (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,551.24 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 100 | 15 | 3 | 24 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 24 | ||
฿ 2,364.04 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 100 | 15 | 3 | 36 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 36 | ||
฿ 2,364.04 | GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 100 | 15 | 3 | 46 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 46 | ||
฿ 2,364.04 | GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 15 | 3 | 60 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 60 | ||
฿ 2,442.50 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 100 | 15 | 3 | 80 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 80 | ||
฿ 2,551.24 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 100 | 15 | 3 | 100 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 100 | ||
฿ 2,551.24 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 100 | 15 | 3 | 120 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 15 120 | ||
฿ 2,805.88 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 100 | 15 | 4 | 24 | 1 | SRT 1G100 X 4 X 15 24 | ||
฿ 2,805.88 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 100 | 15 | 4 | 36 | 1 | SRT 1G100 X 4 X 15 36 | ||
฿ 2,551.24 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 100 | 16 | 3 | 36 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 16 36 | ||
฿ 2,551.24 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 100 | 16 | 3 | 46 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 16 46 | ||
฿ 2,551.24 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 100 | 16 | 3 | 60 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 16 60 | ||
฿ 2,551.24 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 100 | 16 | 3 | 80 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 16 80 | ||
฿ 2,551.24 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 100 | 16 | 3 | 120 | 1 | SRT 1G100 X 3 X 16 120 | ||
฿ 4,583.15 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 125 | 22 | 3 | 36 | 1 | SRT 1G125 X 3 X 22 36 | ||
฿ 4,583.15 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 125 | 22 | 3 | 46 | 1 | SRT 1G125 X 3 X 22 46 | ||
฿ 4,583.15 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 125 | 22 | 3 | 60 | 1 | SRT 1G125 X 3 X 22 60 | ||
฿ 4,583.15 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 125 | 22 | 3 | 80 | 1 | SRT 1G125 X 3 X 22 80 | ||
฿ 4,494.56 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 125 | 22 | 4 | 24 | 1 | SRT 1G125 X 4 X 22 24 | ||
฿ 4,917.63 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 125 | 22 | 4 | 36 | 1 | SRT 1G125 X 4 X 22 36 | ||
฿ 5,378.08 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 180 | 22 | 3 | 36 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 3 X 22 36 | ||
฿ 5,869.12 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 180 | 22 | 3 | 46 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 3 X 22 46 | ||
฿ 5,869.12 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 180 | 22 | 3 | 60 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 3 X 22 60 | ||
฿ 5,869.12 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 180 | 22 | 3 | 80 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 3 X 22 80 | ||
฿ 6,371.79 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 180 | 22 | 4 | 24 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 4 X 22 24 | ||
฿ 6,371.79 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 180 | 22 | 4 | 36 | 1.5 | SRT 1.5G180 X 4 X 22 36 |
กำลังโหลด …
วัตถุที่จะบด | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | เน้น ความทนทาน | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
สัมผัสทักษะ | คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ | < 3M> <cubitron> ผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ | < 3M> <Cubitron> รวม ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติ | ความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 | บันทึก | < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง