(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หินเจียร ดั้งเดิมของ Resibon ที่เพิ่ม ความยืดหยุ่น ตามธรรมชาติโดยการสร้าง SKILL TOUCH ของตัวเองให้เป็นรูป รูปทรง กรวยแบนที่ไม่เหมือนใคร
·ในทำนองเดียวกันกับ SKILL TOUCH มีการแสดงมัลติฟังก์ชั่นด้วย วัสดุ ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
R21252-AC46 |
R21252-AC60 |
R21252-AC80 |
R21252-AC100 |
R21252-WA46 |
R21252-WA60 |
R21252-WA80 |
R21252-WA100 |
R21253-AC36 |
R21502-AC60 |
R21502-AC80 |
R21502-AC120 |
R21503-AC36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัตถุที่จะบด | ขนาด อนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู A | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,551.36 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 125 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 46 | AC | R2 1G125 X 2 X 22AC 46 | ||
฿ 3,551.36 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 125 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 60 | AC | R2 1G125 X 2 X 22AC 60 | ||
฿ 3,551.36 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 125 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 80 | AC | R2 1G125 X 2 X 22AC 80 | ||
฿ 3,551.36 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 125 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 100 | AC | R2 1G125 X 2 X 22AC 100 | ||
฿ 3,551.36 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 125 | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 46 | WA | R2 1G125 X 2 X 22WA 46 | ||
฿ 3,551.36 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 125 | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 60 | WA | R2 1G125 X 2 X 22WA 60 | ||
฿ 3,551.36 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 125 | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 80 | WA | R2 1G125 X 2 X 22WA 80 | ||
฿ 3,551.36 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 125 | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | 100 | WA | R2 1G125 X 2 X 22WA 100 | ||
฿ 3,628.84 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 125 | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 36 | AC | R2 1G125 X 3 X 22AC 36 | ||
฿ 4,581.25 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 150 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 60 | AC | R2 1G150 X 2 X 22AC 60 | ||
฿ 4,581.25 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 150 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 80 | AC | R2 1G150 X 2 X 22AC 80 | ||
฿ 4,581.25 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 150 | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 120 | AC | R2 1G150 X 2 X 22AC 120 | ||
฿ 4,697.48 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 150 | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | 36 | AC | R2 1G150 X 3 X 22AC 36 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 22 | คุณสมบัติ | เน้น ความทนทาน | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 | แพ้ด เฉพาะด้าน | ใช้ แพ้ด เฉพาะด้าน | สัมผัสทักษะ | คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ |
คุณสมบัติ | ความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 | บันทึก | < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง