1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัด RCD บางพิเศษทำจากเพชรเรซินอยด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,152.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบตัดใช้สำหรับตัดเซรามิก แก้ว ควอตซ์ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับคาร์ไบด์และเหล็กกล้าแบบแข็ง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับคาร์ไบด์อัลลอย / วัสดุกึ่งตัวนำ / ทังสเตน / แก้ว / เฟอร์ไรต์ / ผงโลหะแม่เหล็ก / เซรามิก ฯลฯ

รหัสสินค้า
RCD-D1
RCD-D2
RCD-D4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
MAXmin⁻¹
(จำนวนรอบการหมุน)

฿ 4,152.00

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1500.56300

฿ 5,833.15

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1600.75900

฿ 9,866.29

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 2050.74500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / อโลหะ วัสดุเม็ดขัดถู DIA
ขนาดอนุภาค(#) 140 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 25.4 คุณสมบัติ เน้นเรื่องความสามารถในการตัด
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 1