(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หล่อ โฮลเดอร์ งานละเอียด 70 × 70 × 12.5 มม. ทำจาก SUSใช้สำหรับ พาเลท สำหรับชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึด เฉพาะด้าน
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์หล่อ งานละเอียด พร้อมรู สกรูติดตั้ง 8 รูแข็ง
ประเภทสินค้า | จิ๊กอื่นๆ | ตำแหน่ง ดัชนี ยึดอยู่กับที่ | 4 × 90° | มิติ 1 | 70 × 70 × 12.5 มม |
---|---|---|---|---|---|
รู สกรูติดตั้ง | บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น | การประมวลผล พื้นผิว | แกน Z และการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ยึดเสร็จสิ้นกระบวนการ สนิม | สังเกต | รองรับการแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ |
น้ำหนัก | 3 กก | บันทึก | ก่อนที่จะยึด หัวจับ โปรดแนบเข้ากับโต๊ะทำงานหรือ จิ๊ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3R-601.7-P ในชุด โฮลเดอร์ 70 x 70
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง