(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล้องจุลทรรศน์ เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ชิ้นส่วนที่มีขนาดและ รูปทรง เดียวกันอย่างต่อเนื่อง
[คุณสมบัติ]
·ภาพที่ชัดเจนประเภทการขยายตัวแปร
·ประเภทป้อมปืนขยายตัวแปรกล้องสเตอรีโอสโคปแบบสองตา
·สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ได้
·ช่วยให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนแม้ในที่มืด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีขนาดและ รูปทรง เดียวกันอย่างต่อเนื่อง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สเตอริโอ | กำลังขยายรวม(x) | 20 / 40 | เลนส์ใกล้วัตถุ(ไทม์ส) | 2× · 4 × |
---|---|---|---|---|---|
เลนช์ | WF10 x (หมายเลข สนาม 19 มม.) | ระยะการทำงาน(มิลลิเมตร) | 105 | การปรับโฟกัส | การเคลื่อนที่ในแนวตั้งของกระบอก เลนส์ |
ช่วงการปรับความกว้างตา(มิลลิเมตร) | 55 to 75 | มุม เอียงของเลนส์ตา(ระดับ) | 45 | ช่วงการปรับแก้สายตา | ±5 ไดออปเตอร์ |
ขาตั้ง | วิธีการ ขาตั้ง ขั้ว | ระบบไฟส่องสว่าง | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) | 280 × 270 × 28 |
มวล(ก.) | 4100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XT-2040 ในชุด Stereomicroscope ประเภทการขยายตัวแปร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง