(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับคนถนัดซ้ายโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: สเตนเลส
· การขัดเงา สีเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการวัดภายนอก, ภายใน, เครื่องวัดระดับน้ำ ความแตกต่างและความลึก
นอกวัด | การวัดภายใน |
การวัดส่วนต่าง | การวัดความลึก |
•เวอร์เนียร์คา คาลิเปอร์ มาตรฐาน เวอร์เนียร์คา คาลิเปอร์ พบมากที่สุด | • LR เวอร์เนียร์คา คาลิเปอร์ สามารถใช้ได้ทั้ง เกลียวขวา และ มือซ้าย |
ละเอียด M vernier คาลิเปอร์ ทำการ ละเอียด ด้วย สไลเดอร์ กำลังเคลื่อนที่ | •คา คาลิเปอร์ แบบ Dial การอ่าน ค่า โดยไม่มี สเกลวัด ย่อย (เวอร์เนีย) |
•เวอร์เนียร์คา คาลิเปอร์ ประเภท M พร้อม แคลมป์ยึด อัตโนมัติ ด้วยที่ แคลมป์ยึด นิ้วหัวแม่มืออัตโนมัติ | •คา คาลิเปอร์ แบบ Dial การอ่าน ค่า โดยไม่มี สเกลวัด ย่อย (vernier) |
• เขี้ยว ยาว vernier คาลิเปอร์ ดีที่สุดสำหรับการวัดขนาดใหญ่และ วัตถุที่ลึกกว่า |
•คา คาลิเปอร์ แบบดิจิตอล คา คาลิเปอร์ ดิจิตอลที่พบมากที่สุด | พิทช์ คาลิเปอร์ ดิจิตอล การวัดอย่างรวดเร็วของ ระยะห่างระหว่างรูตรงกลาง | ||
• คาร์ไบด์ ปลาย คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล ดีที่สุดที่จะใช้ในการวัดหยาบ, หินลับและ การหล่อ ผลิตภัณฑ์แปรรูป | •ดิจิตอลภายในคา คาลิเปอร์ ขากรรไกรมีดยาวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทำให้อยู่ภายใน วัดง่ายขึ้น | ||
•ดิจิตอล เหล็กขีด คาลิเปอร์ มี ฟังก์ชั่น ของ การวัดและ เหล็กขีด | |||
อ่านการสำเร็จการศึกษาของเวอร์เนียคาลิปเปอร์จาก ทิศทางตั้งฉากถ้าไม่เป็น สเกลวัด และ vernier จะสร้างผลกระทบ Parallax เนื่องจาก เพื่อแบ่งส่วนดิ จัดแนว เขี้ยว ด้วยแนวตั้งขนานของวัตถุ พื้นผิว * เพื่อให้ สารละลาย ผลกระทบ Parallax กด คาลิเปอร์ และคา คาลิเปอร์ ดิจิตอลได้รับการพัฒนา |
ถูกต้อง |
Vernier คาลิเปอร์ มีโครงสร้างที่ตรงกันข้ามกับหลักการของ abbe ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการของ abbe ในหน้าถัดไป |
รหัสสินค้า |
---|
THL-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,525.13 ฿ 2,650.90 | NGS CALIPERS | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | คาลิเปอร์แบบมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 101 ถึง 150 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่มี | แถบความลึก W / WO | ที่รวมอยู่ |
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0–150 | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.05 | ความยาวการวัดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 150 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.05 | วัสดุ | สเตนเลส | 1 การหมุนของ ไฟบอกสถานะ(มิลลิเมตร) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THL-150 ในชุด เวอร์เนีย, ด้านมือซ้าย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง