(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เวอร์เนียคาลิปเปอร์สำหรับการวัดที่มีสเกลเวอร์เนียไปข้างหน้าและข้างหลังและที่จับ 2 นิ้วทำให้ใช้งานได้ด้วยมือทั้งสองข้าง
[คุณสมบัติ]
· เวอร์เนียร์สเกลบนและล่างแบบสองขั้นตอน
· รองรับทั้งมือขวาและมือซ้าย และสามารถวัดได้โดยไม่ต้องเลือกที่จับ
· เครื่องมือวัดเวอร์เนียร์เดินหน้าและถอยหลัง และปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยสองนิ้ว
· ผิวสีเงิน.
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับวัดภายนอก ภายใน ขั้น และความลึก
การวัดภายนอก | การวัดภายใน |
การวัดส่วนต่าง | การวัดความลึก |
• เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ มาตรฐาน เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ พบมากที่สุด | • LR เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ สามารถใช้ได้ทั้ง ผู้ที่ถนัดขวา และ ถนัดซ้าย |
• M เวอร์เนีย คาลิเปอร์แบบปรับละเอียด ทำการ ละเอียด ด้วย สไลเดอร์ เคลื่อนที่ | • ไดอัลคาลิปเปอร์ การอ่าน ค่า โดยไม่มี สเกลวัด ย่อย (เวอร์เนีย) |
• เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ประเภท M พร้อม แคลมป์ยึด อัตโนมัติ ด้วยที่ แคลมป์ยึด นิ้วหัวแม่มืออัตโนมัติ | • ไดอัลคาลิปเปอร์ การอ่าน ค่า โดยไม่มี สเกลวัด ย่อย (เวอร์เนีย) |
• เขี้ยว ยาว เวอร์เนีย คาลิเปอร์ ดีที่สุดสำหรับการวัดขนาดใหญ่และ วัตถุที่ลึกกว่า |
• คาลิเปอร์ แบบดิจิตอล คาลิเปอร์ ดิจิตอลที่พบมากที่สุด | • คาลิเปอร์ดิจิตอลรูพิทช์ การวัดอย่างรวดเร็วของ ระยะห่างระหว่างรูตรงกลาง | ||
• คาร์ไบด์ ปลาย คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล ดีที่สุดที่จะใช้ในการวัด ของขรุขระ หินหยาบ และ ของหล่อ ผลิตภัณฑ์แปรรูป | • ดิจิตอลภายใน คาลิเปอร์ ขากรรไกรมีดยาวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทำให้อยู่ภายใน วัดง่ายขึ้น | ||
• ขีดบนมาตรวัด คาลิเปอร์ แบบดิจิตอล มี ฟังก์ชั่น ของ การวัดและ ขีดบนมาตรวัด | |||
อ่านการสำเร็จการศึกษาของเวอร์เนียคาลิปเปอร์จาก ทิศทางตั้งฉาก หากไม่เป็น สเกลวัด และ vernier จะสร้างผลกระทบที่เกิดจากพารัลแลกซ์ เพื่อแบ่งส่วนไดเรนซ์ จัดแนว เขี้ยว ด้วยแนวตั้งขนานของวัตถุ พื้นผิว * ไดอัลคาลิเปอร์คือคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาจากผลกระทบพารัลแลกซ์ และ คาลิเปอร์ ดิจิตอลจึงได้รับการพัฒนา |
ถูกต้องแม่นยำ |
Vernier คาลิเปอร์ มีโครงสร้างที่ตรงกันข้ามกับหลักการของ abbe ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการของ abbe ในหน้าถัดไป |
รหัสสินค้า |
---|
LR-100 |
LR-150 |
LR-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | ความยาวการวัดสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,070.51 ฿ 1,425.96 | NGS CALIPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 100 | 0–100 | 160 | 60 | 14 | 30 | 42 | 20 | 12 | 100 | ||
฿ 3,117.47 ฿ 2,042.88 | NGS CALIPERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 101 ถึง 150 | 0–150 | 235 | 77 | 16 | 40 | 54 | 25 | 16 | 150 | ||
฿ 4,156.85 ฿ 3,036.16 | CALIPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 151 ถึง 200 | 0–200 | 300 | 90 | 20 | 50 | 54 | 25 | 16 | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คาลิเปอร์แบบมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่มี | แถบความลึก W / WO | ที่รวมอยู่ | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.05 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.05 | วัสดุ | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง