(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
MJ แผ่นมุมฉาก ชนิด H พร้อมการวางตำแหน่งรู การ ยึด และการ การวางตำแหน่ง ของ จิ๊ก สามารถทำได้โดยใช้รูวางตำแหน่ง (⌀10H7) และรูยึด
รหัสสินค้า |
---|
MJ1P |
MJ2P |
MJ3P |
MJ4P |
MJ5P |
MJ6P |
MJ7P |
MJ8P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,689.25 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 100 | 100 | 15 | 65 | 70 | 65 | 45 | 40 | 45 | 40 | 11 | 2.3 | ||
฿ 5,756.56 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 150 | 100 | 15 | 65 | 70 | 105 | 45 | 40 | 75 | 60 | 11 | 3.1 | ||
฿ 7,224.12 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 200 | 120 | 15 | 75 | 70 | 145 | 50 | 50 | 110 | 70 | 11 | 4.2 | ||
฿ 8,959.62 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 250 | 120 | 18 | 75 | 70 | 195 | 50 | 50 | 160 | 70 | 11 | 5 | ||
฿ 5,315.89 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 100 | 100 | 15 | 65 | 120 | 65 | 45 | 40 | 45 | 40 | 14 | 3.3 | ||
฿ 6,571.42 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 150 | 100 | 15 | 65 | 120 | 105 | 45 | 40 | 75 | 60 | 14 | 4.3 | ||
฿ 8,352.29 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 200 | 120 | 15 | 75 | 120 | 145 | 50 | 50 | 110 | 70 | 14 | 5.9 | ||
฿ 10,551.15 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 41 วัน | 150 | 250 | 120 | 18 | 75 | 120 | 195 | 50 | 50 | 160 | 70 | 14 | 6.9 |
กำลังโหลด …
E(มิลลิเมตร) | 14 | G(มิลลิเมตร) | 15 | I(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Q(มิลลิเมตร) | 0.05 | R(มิลลิเมตร) | 0.06 | วัสดุ | FC250 |
รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) | ต. H7(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง