(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เมื่อใช้ประแจขันน๊อตจากด้านข้าง เขี้ยวจะถูกหนีบล็อคไม่ให้ชิ้นหลุดออก
รหัสสินค้า |
---|
MLC12 |
MLC14 |
MLC16 |
MLC17 |
MLC18 |
MLC20 |
MLC22 |
MLC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | ความกว้างของร่อง T ที่ใช้งาน (มิลลิเมตร) | แรงขัน H1 (กิโลนิวตัน) | แรงขัน H2 (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,139.78 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 40 | 20 | 3 | 39 | 26 | M10 | 0.55 | 12 | 16 | 0.6 | ||
฿ 7,076.66 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 40 | 20 | 3 | 39 | 26 | M12 | 0.65 | 14 | 22 | 0.9 | ||
฿ 8,413.06 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 40 | 20 | 3 | 39 | 26 | M12 | 0.65 | 16 | 22 | 0.9 | ||
฿ 9,709.02 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 25 | 4 | 46 | 34 | M14 | 1.15 | 16 | 32 | 1.2 | ||
฿ 10,471.32 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 25 | 4 | 46 | 34 | M16 | 1.25 | 18 | 36 | 1.4 | ||
฿ 11,029.35 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 25 | 4 | 46 | 34 | M16 | 1.3 | 20 | 36 | 1.4 | ||
฿ 18,391.06 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 78 | 30 | 5 | 65 | 50 | M20 | 3.15 | 22 | 36 | 1.4 | ||
฿ 19,986.54 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 78 | 30 | 5 | 65 | 50 | M20 | 3.3 | 24 | 36 | 1.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | รักษาความร้อน | การชุบแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง