(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
6844 : SS400 / 6844NI : SUS304 / 6844 : ตัวหนีบล็อค ด้านข้าง 6844 ชุบสังกะสี 6844
รหัสสินค้า |
---|
6844NI-2 |
6844NI-3 |
6844NI-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | กองทัพ H 1 (กิโลนิวตัน) | แรง H2 (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลางโบลท์ x ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม X ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,799.55 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 to 35 | 21 | 15 | M16x1.5 | 13 | M6 | 17 to 25 | 0.13 | 1 | 1 | M6x25 | 70x85 | ||
฿ 7,300.66 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 to 57 | 40 | 25 | M20x1.5 | 16 | M8 | 22 to 35 | 0.32 | 2.5 | 2.5 | M8x35 | 110x135 | ||
฿ 13,608.03 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 25 ถึง 92 | 67 | 35 | M24x1.5 | 24 | M12 | 30 to 50 | 1.2 | 4 | 4 | M12x50 | 175x155 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง