(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถ แคลมป์ยึด ชิ้นงานได้ 2 ชิ้นพร้อมกัน เนื่องจากโครงสร้างที่กะทัดรัด (เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 10 มม. ถึง 30 มม.) จึงสามารถใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กได้ โครงสร้างที่หมุนได้อย่างอิสระช่วยประหยัดเวลาในการขนถ่ายชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
SD-16 |
SD-18 |
SD-23 |
SD-35 |
SD-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,139.03 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 12 | 7 | 38 | 6 | 7 | 7 | 16 | 10 | M4×0.7×30 | 3 | -0.025 to -0.061 | 0.11 | ||
฿ 2,261.60 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 16 | 9 | 46.7 | 8 | 9 | 8 | 18 | 14 | M6×1×50 | 5 | -0.032 to -0.075 | 0.14 | ||
฿ 2,385.71 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 12 | 53.8 | 9 | 10 | 7 | 23 | 16 | M8×1.25×60 | 6 | 0 to -0.05 | 0.18 | ||
฿ 4,187.77 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 32 | 22 | 82 | 17 | 19 | 19 | 37.5 | 25 | M12×1.75×90 | 19 | -0.005 to -0.030 | 0.27 | ||
฿ 5,410.33 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 38 | 22 | 100 | 20 | 22 | 19 | 40.5 | 30 | M16×2×110 | 24 | -0.005 to -0.030 | 0.55 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | การรักษาความร้อน | การชุบแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง