(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
FASTIN FASTON 250 ซีรีส์ขั้วต่อ แท็บ หางปลา แบบรวดเร็วที่ให้ความเร็วในการ การใช้งาน และความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอเทอร์มินัล แท็บ FASTIN FASTON 250 เหล่านี้ ใช้ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ เดียวกันกับแท็บ หางปลา FASTON 250 ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและกลไกที่มั่นคงความแตกต่างระหว่างแท็บ FASTIN-FASTON และแท็บ FASTON คือการเพิ่มแลนซ์ล็อคที่ช่วยให้ยึดขั้วต่อได้อย่างปลอดภัยเมื่อเสียบเข้ากับตัวเครื่องเทอร์มินัลแท็บยังมีรูที่ขั้ว FASTIN-FASTON ที่จับคู่ล็อคไว้เทอร์มินอล FASTIN FASTON 250 แต่ละ เครื่อง มีการควบคุม สเปค จีบอย่างแม่นยำซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อทั้งหมดดำเนินการตามที่ระบุไว้สำหรับการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างความแข็งแรงเชิงกลและ ความนำไฟฟ้า แท็บ FASTIN FASTON 250 เหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับ ตัวนำ โดยใช้ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) หางปลา การใช้งาน ตรงกันซึ่งสามารถซื้อแยกต่างหากได้การสิ้นสุดการ หางปลา แบบ "F" ให้ความ ความทนต่อแรงดึง และ ความนำไฟฟ้า ที่แม่นยำซึ่งจะมีอายุการใช้งานของวงจรวิธีการ สายต่อปลายสาย นี้ยังมีความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและ การกัดกร่อน สูงสุด
• การใช้งาน ด่วนสำหรับ ตัวนำ โดยใช้ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ถูกต้อง
•สลักล็อคเพื่อการยึดที่ปลอดภัยในตัว ตัวเสื้อ
• สเปค จีบที่ควบคุมอย่างแม่นยำเพื่อความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอ
•ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกลที่มั่นคง
• ความทนต่อแรงดึง และ ความนำไฟฟ้า แม่นยำ
•ทนต่อการสั่นสะเทือนและ การกัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
180352-2 |
280080-2 |
293041-2 |
928934-2 |
928948-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | ชุบผิวหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | Shrouded / Unshrouded | ขนาด แท็บ | ความกว้าง แท็บ | ความหนาของ แท็บ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.93 | CONNECTIVITY FASTIN-FASTON | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 30.1 มม | 6 มม. ² | 4 mm² | 9AWG | 11AWG | ดีบุก | ทองเหลือง | - | - | 6.35 x 0.81 มม | 6.35 มม | 0.81 มม | ||
฿ 405.21 | CONNECTIVITY FASTIN-FASTON | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 30.1 มม | 6 มม. ² | 4 mm² | 10AWG | 11AWG | ดีบุก | ทองเหลือง | - | - | 6.35 x 0.81 มม | 6.35 มม | 0.81 มม | ||
฿ 430.29 | CRIMP TAB TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 27.5 มม | 1 มม. ² | 0.35 mm² | 17AWG | 22AWG | ดีบุก | ทองเหลือง | รุ่น CAD 3 มิติ | - | 6.35 x 0.8 มม | 6.35 มม | 0.8 มม | ||
฿ 1,274.43 | CRIMP TAB TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | - | 1 มม. ² | 0.5 mm² | 17AWG | 20AWG | - | - | - | Unshrouded | - | 6.3 มม | - | ||
฿ 1,427.60 | CRIMP TAB TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 28mm | 2.5 mm² | 1 มม. ² | - | - | ดีบุก | บรอนซ์ | - | - | 6.3 x 0.8 มม | 6.3 มม | 0.8 มม |
กำลังโหลด …
ชุด | FASTIN-FASTON.250 | ฉนวนกันความร้อน | ไม่มีฉนวน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง