1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขั้ว คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อค ถอดออกได้พลาสติก【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BLOCK CONNECTOR

ขั้ว คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อค ถอดออกได้พลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 739.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค มีการจัดเรียงปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซึ่งช่วยให้สามารถแยก บล็อค ออกเป็นสองส่วนโดยแยก ถอด ปลั๊กออกโดยไม่จำเป็นต้องถอด การเชื่อมต่อสายไฟ ทีละรายการ
ขั้ว คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อค ถอดได้มีให้เลือก 2 และ 3 ขั้ว ให้เลือกสีน้ำตาลหรือสีขาวพิกัด 400 V, 16 A
พวกเขาถูกยึดอย่างแน่นหนาพร้อมกับกลไกการล็อคแขนและตัวเรือนโพลาไรซ์ช่วยป้องกันการจับคู่ของปลั๊กที่ไม่ตรงกัน

รหัสสินค้า
495-6216 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 739.23

฿ 521.82

TERMINAL BLOCK CONNECTOR 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี น้ำตาลเข้ม วัสดุ ไนล่อน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +150°C
ระดับแรงดันไฟฟ้า 400 V คะแนน กระแสไฟฟ้า 16 A ชนิดที่มีการยึดติด เข้าหัวสาย
ขนาด ขดลวด 2.5 mm² เพศ ตัวเมีย วิธีการ สายต่อปลายสาย ขันสกรูปิด
ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง จำนวนวิธี 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 495-6216 ในชุด ขั้ว คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อค ถอดออกได้พลาสติก