1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์มินอลบล็อค เซรามิก【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CERAMIC TERMINAL BLOCK

เทอร์มินอลบล็อค เซรามิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 534.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค เซรามิก RSพร้อมตัวแทรก ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล และ สกรู เหล็กกล้า ชุบสังกะสี
ตัวเสื้อ เซรามิก (steatite เซรามิก และอลูมินา)
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: 800°C (ตัวเสื้อ); 350°C (ตัวแทรก)
สี: ขาว

รหัสสินค้า
813-3105 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 534.48

฿ 377.29

CERAMIC TERMINAL BLOCK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีขาว วัสดุ เซรามิก อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +800°C
ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V คะแนน กระแสไฟฟ้า 5 ถึง 32 a อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C
ชนิดที่มีการยึดติด ขันสกรูปิด สายไฟ CSA 4 มม.² วิธีการ สายต่อปลายสาย ขันสกรูปิด
ชุบผิวหน้าสัมผัส นิกเกิล หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง จำนวนวิธี 3
สิ่งที่ส่งมา มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 813-3105 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค เซรามิก