1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด แบบติดตั้งบนโครง และ เฟรม 115 / 230vac หม้อแปลง หลัก

แคลมป์ยึด แบบติดตั้งบนโครง และ เฟรม 115 / 230vac หม้อแปลง หลัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,716.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครง สำหรับติดตั้ง เคสคอมพิวเตอร์ หม้อแปลง ไฟเมนคู่ 115va.c. ขดลวดหลัก 50/60 Hz ซึ่งอาจเชื่อมต่อเป็นอนุกรมสำหรับ 230 V หรือขนานสำหรับการทำงาน 115 Vขดลวดทุติยภูมิอิสระทั้งสองอาจเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือขนานเพื่อให้มีตัวเลือก แรงดัน Output และ กระแสไฟฟ้า หลากหลาย
โครงสร้าง บอบบิ้น/หลอดด้าย สองส่วน
กระสวยหุ้มอย่างเต็มที่
การเคลือบเงาแบบเต็ม
แคลมป์ แคลมป์ยึด สองรู 6VA ถึง 50VA
การยึด เฟรม หลายรู100VA
การ ยุติแท็ก ตะกั่วบัดกรี
ผ้าคลุม เทอร์มินอล เสริม
ทดสอบไฟฟ้าและแฟลช 100%
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS3535 และ EN 60742

รหัสสินค้า
503-990SALE
504-230SALE
504-329SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
(V)
ความยาว ความกว้าง ความลึก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาด น้ำหนัก แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 1,716.37

฿ 1,144.30

CHASSIS MOUNT CLAMP 1 ชิ้น 7 วัน 109 V ac45 มม40 มม37 มม6VA45 × 40 × 37 มม200 กรัม4 x 5.5 มม

฿ 1,991.88

฿ 1,327.99

CHASSIS MOUNT CLAMP 1 ชิ้น 7 วัน 1024 V ac59 มม57 มม50 มม20VA59 × 57 × 50 มม550 กรัม4.7 x 8.7 มม

฿ 2,805.63

฿ 1,870.51

CHASSIS MOUNT CLAMP 1 ชิ้น 7 วัน 1024 V ac79mm62mm65mm50VA79 x 62 x 65mm1 กก.4.7 x 9.5mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 115 V ac, 230 V ac จำนวนเอาต์พุต 2 ชนิดที่มีการยึดติด แคลมป์ยึด เมาท์
เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด 60 Hz เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำ 50 Hz ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD 3D CAD Model