1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หม้อแปลง แยกแผงเฟสเดียว

PANEL ISOLATION TRANSFORMERS

หม้อแปลง แยกแผงเฟสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,740.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง แยกแผงคุณภาพสูง RS pro ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานทั่วไปหม้อแปลง เฟสเดียวเหล่านี้ คุณสมบัติ ขั้วต่อ สกรู สำหรับอินพุตและตัว ยึด หลายตัวสำหรับการ ฉากยึด สกรู หรือราง DINมีขดลวดปฐมภูมิ มาตรฐาน 0-230-400 V AC พร้อมความเป็นไปได้ในการปรับ +/- 15 V ที่ประมาณ 0 และผ่านการทดสอบระบบไฟฟ้าและแฟลช 100%
ความปลอดภัยคุณภาพสูงและ หม้อแปลง แยก
บอบบิ้น/หลอดด้าย ส่วนที่สองสำหรับการแยกระหว่างขดลวดหลักและรอง
การ เคลือบ เสียงรบกวนต่ำ
มี เทอร์มินอล สายดิน
ประสิทธิภาพสูง
เคลือบน้ำยาวานิช

รหัสสินค้า
123-4138 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,740.47

฿ 4,493.87

PANEL ISOLATION TRANSFORMERS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 15 → 400 V ac แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 115 ความยาว 78 มม
ความกว้าง 60 มม ความลึก 94 มม อุปกรณ์แหล่งจ่าย 63VA
ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) , แบบยึดด้วยสกรู น้ำหนัก 1.2 กก เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด 60 Hz
เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำ 50 Hz

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 123-4138 ในชุด หม้อแปลง แยกแผงเฟสเดียว