(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ EDA100 เป็นตระกูลของตัวแปลง AC DC เอาต์พุต เดี่ยวอุปกรณ์จ่ายไฟในโหมดสวิตช์เหล่านี้มีขนาดกะทัดรัดและอยู่ในกล่องพลาสติกEDA100 เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ จำกัด เคสคอมพิวเตอร์ mountable วงจรแปลงไฟ AC DC เป็นสิ่งจำเป็นพาวเวอร์ซัพพลาย เหล่านี้มี ชุดกรอง PI ใน ตัว และอินพุตสากลทำให้เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายEDA100 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานใน จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ใน โรงงาน การทดสอบและการวัดนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า
ชุดกรอง อินพุตภายใน
ประสิทธิภาพสูงถึง 89%
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยสูง
การใช้พลังงาน สแตนด์บายต่ำ
เคส
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 82 มม | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 35 มม | ความยาว | 98 มม |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิสูงสุด | +71°C | อุณหภูมิต่ำสุด | -40°C | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 60W |
จำนวนเอาต์พุต | 1 | ชนิดที่มีการยึดติด | แบบติดตั้งบนโครง | แรงดันขาเข้า | 88 ถึง 264 V ac |
แรงดัน Output | 24 V dc | ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | 100 mV | กระแส Output | 2.5A |
โหลดไฟฟ้า ระเบียบ | ±1% | ประเภทแพ็คเกจ | สิ่งที่ส่งมา | การควบคุมสาย | ±0.5% |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 711-2636 ในชุด 45 60 W อินพุตสากลซีรีส์ EDA60
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง