1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ฝังตัว 10W SMPS

PCB MOUNT

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ฝังตัว 10W SMPS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,451.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS 10W, ได้รับการรับรองทางการแพทย์, เมาท์ PCB , ห่อหุ้ม, เอาต์พุต เดี่ยว, โหมด สวิตช์ ควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ AC-DC
10W PCB Mount, encapsulated, Switch Mode อุปกรณ์จ่ายไฟ AC-DC ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ EN60601พาวเวอร์ซัพพลาย ทางการแพทย์ AC / DC 10W PCB เมาท์เหล่านี้มีช่วง แรงดันขาเข้า กว้าง 85 ถึง 264 vac ประสิทธิภาพสูงถึง 78% ความหนาแน่นของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงและการสูญเสียต่ำการใช้งานทั่วไปสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ AC / DC ที่ติดบน PCB เหล่านี้ ได้แก่ พาวเวอร์ซัพพลาย ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และสำนักงาน

Class ความปลอดภัย II
AC และ DC all in one (อินพุตจาก เทอร์มินอล เดียวกัน)
ประสิทธิภาพสูงความหนาแน่นของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
แรงดันไฟฟ้าลัดวงจรและการป้องกันอุณหภูมิเกิน
การสูญเสียต่ำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สีเขียว
ไม่มี การ การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า ≤0.3W
การปฏิบัติตาม EMC ตาม EN 5 5 0 1 1 เครื่องวัดระดับน้ำ B

มาตรฐาน
IEC60601, EN60601, UL60950

ได้รับการอนุมัติ
รายการ UL, ตะไบ:E235235

รหัสสินค้า
671-6691 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,451.37

฿ 1,024.52

PCB MOUNT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 28.5 มม ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 19 มม ความยาว 53.5 มม
อุณหภูมิต่ำสุด -25°C อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10W จำนวนเอาต์พุต 1
ชนิดที่มีการยึดติด PCB ติด แรงดันขาเข้า 120 ถึง 370 V dc, 85 ถึง 264 V ac แรงดัน Output 5 V dc
ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน 100 mV กระแส Output 2 A โหลดไฟฟ้า ระเบียบ ±1%
ประเภทแพ็คเกจ ห่อหุ้ม การควบคุมสาย ±0.5% ได้รับการอนุมัติทางการแพทย์ ใช่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 671-6691 ในชุด สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ฝังตัว 10W SMPS