(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro 1327K เป็น เทอร์โมมิเตอร์ IR แบบ ตัวจับชิ้นงาน ปืนพกขนาดพกพาที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถวัดอุณหภูมิโดยใช้อินฟราเรดแบบ ไม่สัมผัส หรือโดยใช้ โพรบวัด เทอร์โมคัปเปิล แบบปลั๊กเสียบ -Kเทอร์โมมิเตอร์ มีเลเซอร์ในตัวเพื่อช่วยในการมองเห็น เซนเซอร์ อินฟราเรดในการวัด ไม่สัมผัส ของสิ่งของที่อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือเป็นอันตรายต่อการสัมผัส (เช่นเครื่องจักรหมุนหรือบัสบาร์ไฟฟ้าแรงสูง)โหมด อินฟราเรดไม่อาศัยการ หน้าสัมผัส ทางกายภาพกับวัตถุซึ่งจะต้องมีอุณหภูมิ แต่จะวัดพลังงานอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากวัตถุคอนเนคเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล จะยอมรับ โพรบวัด เทอร์โมคัปเปิล ของเหลวอากาศหรือ พื้นผิว มาตรฐาน ตามความจำเป็นเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน เฉพาะจอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล มี ฟังก์ชั่น แบ็คไลท์ซึ่งสามารถช่วยในการวัดในที่มืดได้คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ การอ่านการระงับอัตโนมัติการปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติการอ่านค่าสูงสุดและต่ำสุดระดับการ สัญญาณเตือน และการเปล่งแสงที่ แบบปรับได้
ช่วงการวัด โหมด IR -35 ° C ถึง +500 ° C
Type K ช่วงการวัด -150 ° C ถึง +1350 ° C "
ตัวจับชิ้นงาน ปืนพกขนาดพกพา
การ เล็งด้วยเลเซอร์ แบบฝัง
จอ LCD เรืองแสง
ถืออัตโนมัติ
การอ่าน MAX / MIN
การแผ่รังสีที่ แบบปรับได้
สูง / สัญญาณเตือน (presettable)
แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล (50 การวัด) และ ฟังก์ชั่น อ่านจากจอ LCD
จอแสดงผล C ° / F °ที่เลือกได้
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ PP3 9 V (ให้มาด้วย)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 100 ชั่วโมง (เมื่อปิดตัวชี้และไฟพื้นหลัง)
การเล็งด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์ <1mW (Class 2)
ขนาด 172 × 118 × 46 มม
น้ำหนัก 220 กรัม (โดยประมาณ) พร้อมแบตเตอรี่
ความยาว | 46 มม | ความสูง | 172 มม | ความกว้าง | 118 มม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 46 × 118 × 172 มม | น้ำหนัก | 220 กรัม | ความละเอียด | +0.1 ° C, +0.1 ° F |
การวัดอุณหภูมิขั้นต่ำที่ แบบสัมบูรณ์ | -150°C | emissivity | 0.17 ถึง 1 | การจัดเก็บข้อมูล | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง