(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro 1319 A เป็น เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลที่ ค่า และมี ความแม่นยำ สูงสำหรับใช้กับ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K เป็น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิจอ LCD คู่แสดงการอ่านอุณหภูมิ (จอแสดงผลหลัก) และ MAX / MIN / AVERAGE หรือ ค่า ค่าอ้างอิง ออฟเซ็ท - ใน โหมด RELATIVE (จอแสดงผลรอง)
°จอแสดงผลที่เลือกได้ C / ° F
แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูลและ ฟังก์ชั่น อ่านโดยตรงจากจอแสดงผล (150 ชุด)
แสดง ฟังก์ชั่น HOLD
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน 0 ถึง +40 ° C
การป้องกันอินพุตสูงสุด 20 V
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
พลิก ขาตั้ง
จอ LCD คู่
ขนาด 150 × 72 × 35 มม
น้ำหนัก 235 ก
ความยาว | 72 มม | ความสูง | 150 มม | ความกว้าง | 35 มม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 72 × 35 × 150 มม | ชนิด โพรบวัด | K | ความละเอียด | 0.1 ° C, 0.1 ° F |
สเกลวัด อุณหภูมิ | เซนติเกรดฟาเรนไฮต์ | การบันทึกขั้นต่ำ / สูงสุด | ใช่ | หมายเลข รุ่น p | 1319 A |
ประเภทแบตเตอรี่ | AAA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง