(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กว้าง 423 มม. x ลึก 466 มม
แผงด้านหน้าอะลูมิเนียมชุบผิว 3 มม
สีฝุ่นเทาอ่อนโครงเหล็ก zintec และฝาปิดด้านบน
สี | สีเทา | สำหรับใช้กับ | ระบบ แร็ค 19 " | ความสูงภายนอก | 123 มม |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกภายนอก | 466 มม | ความกว้างภายนอก | 436 มม | ขนาดภายนอก | 133 × 483 × 466 มม |
หน่วยแร็ค | 3U | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | ใช่ | วัสดุ แผงด้านหน้า | อลูมิเนียม |
วัสดุตัวเรือนภายนอก | อลูมิเนียม เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 665-7637 ในชุด ตู้แร็คสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง