1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

IP66 กล่องแยกที่ปิดสนิท

IP66 SEALED TERMINAL BOXES

IP66 กล่องแยกที่ปิดสนิท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,137.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่อง เทอร์มินอล งานรับน้ำหนักมาก เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับขั้วต่อ รางปีกนก (DIN Rail) และ อุปกรณ์เสริม ตัวเสื้อสร้างจาก สเตนเลส การขัดเงา ธรรมชาติ AISI 304 ขนาด 1.2 มม. และติดตั้งด้วย ปะเก็น นีโอพรี น สีดำเปลือกเหล่านี้ให้ระดับ IP66
ฝาปิดพร้อมปะเก็นนีโอพรีนสีดำและสกรูหัวหกเหลี่ยมแคปทีฟ 4 x M6
อุณหภูมิใช้งาน -20 ° C ถึง + 110 ° C
จุดยึด รางปีกนก (DIN Rail) หลายจุด M5
สตัด สายดิน M6 ภายนอก
วัสดุ สเตนเลส 304 / 1.4301
ระดับ IP66

รหัสสินค้า
749-1857 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,137.03

฿ 2,091.46

IP66 SEALED TERMINAL BOXES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 80mm มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 150 มม มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 150mm
สี สีธรรมชาติ คะแนน IP IP66 วัสดุ สเตนเลส
ขนาดภายนอก 150 × 80 × 150 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 749-1857 ในชุด IP66 กล่องแยกที่ปิดสนิท