(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS pro กล่องหุ้ม ABS แบบติดผนังแบบล็อคได้ ได้รับการจัดอันดับที่ IP65 เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันที่มีให้ในกล่องเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะได้รับการจัดเก็บและป้องกันอย่างปลอดภัย ประตูของตู้มี บานพับ แบบดึงออกได้ซึ่งช่วยให้สามารถถอดออกได้เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเนื่องจากประโยชน์ในการป้องกันกล่องติดผนังเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
· วัสดุ: พลาสติก ABS
· ระดับ IP65
· ล็อคได้
· เปิดประตู 200 องศา
· ใช้งานง่ายรวมถึงการถอดประตู
รหัสสินค้า |
---|
746-7396 |
746-7400 |
769-6128 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,484.38 ฿ 2,323.04 | INSULATED IP65 ABS WALL BOXES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 mm | 400 mm | 165mm | 400 x 300 x 165mm | ||
฿ 5,398.65 ฿ 3,599.28 | INSULATED IP65 ABS WALL BOXES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 mm | 500 mm | 175mm | 500 x 400 x 175mm | ||
฿ 6,771.93 ฿ 4,514.85 | INSULATED IP65 ABS WALL BOXES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 mm | 500 mm | 195mm | 500 x 350 x 195mm |
กำลังโหลด …
สี | สีเทา | คะแนน IP | IP65 | ประตูโปร่งใส | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ABS | แผ่นเพลท เคสคอมพิวเตอร์ | มี | แผ่นเพลท ต่อม | ไม่มี |
ชุดซ่อม | มี | ประเภท ล็อค ประตู | ระบบล็อคเดี่ยว | ชนิดที่มีการยึดติด ภายใน | พาแนล |
ชนิดที่มีการยึดติด ภายนอก | ตัวยึด | สำหรับการป้องกัน | อุปกรณ์ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง