1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
EMI/RFI, IP65, กล่องแบบมีปีก

EMI RFI IP66 FLANGED

EMI/RFI, IP65, กล่องแบบมีปีก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,694.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องที่มีการสกรีน EMI/RFI จาก RS Pro ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงเพื่อให้ทนต่อสนิม ป้องกันการกระแทก และมีความทนทานยิ่งขึ้น กล่องมีซีลป้องกันฝุ่นและความชื้นตามมาตรฐาน IP66 ด้านในกล่องมีไกด์ยึดแผ่น PCB แนวตั้ง
· อลูมิเนียมอัลลอยหล่อฉีด (LM24,BS1490)
· ฝาปิดมีลิบเพื่อสกรีน EMI/RFI ได้กว่า 40 dB ที่ 1.0 MHz และ 76 db ที่ 100 kHz
· ช่วงอุณหภูมิสำหรับซีลคือ -34 °C ถึง +80 °C ส่วนตัวกล่องสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 250 °C
· ฝาปิดขนาด 3 มม. มีซีลนีโอพรีนที่มีกาวด้านหลังและสกรูสแตนเลสเพื่อให้ได้ระดับป้องกัน IP66
· มีปีกที่เจาะรูเอาไว้เรียบร้อย และไกด์ยึด แผ่น PCB ภายใน
· ความหนาผนัง 1.6 มม.

รหัสสินค้า
517-4178 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,694.58

฿ 1,129.78

EMI RFI IP66 FLANGED 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 127.4 mm มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 76.3 mm มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 184.8 mm
สี สีธรรมชาติ คะแนน IP IP65 วัสดุ อลูมิเนียมหล่อฉีด
ขนาดภายนอก 184.8 x 127.4 x 76.3mm ชนิดมีชิลด์ มี Flanged มี
วัสดุ ปะเก็น นีโอพรีน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 517-4178 ในชุด EMI/RFI, IP65, กล่องแบบมีปีก