(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย HDMI ยาว 5 ม. จาก RS Pro เป็นสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตหัวผู้ทั้งสองด้านที่ผ่านการชุบผิวทอง และออกแบบมาให้ล็อคคอนเนคเตอร์เพื่อการเชื่อมต่อที่แน่นหนา โดยยังคงถอดสายออกได้อย่างง่ายดาย รองรับภาพและเสียงคุณภาพสูง ด้วยหน้าสัมผัสทองแดงชุบผิวทอง 24k ที่ทนต่อการกัดกร่อนและให้การเชื่อมต่อที่ดีเยี่ยม สาย HDMI ที่มีเกรดสูงกว่า หรือสายที่หนากว่ามีแนวโน้มที่จะหลุดออกจากซ็อกเก็ต สายเคเบิลเส้นนี้สามารถเสียบเข้าที่โครงเพื่อการเชื่อมต่อที่แน่นหนาโดยไม่หลวมหรือหลุดออกมา
สาย HDMI ที่เหมาะสำหรับใช้กับทีวี 4K Ultra HD
· 2.0 V มีอีเธอร์เน็ตและ Audio Return Channel · คอนเนคเตอร์มีล็อค 2 อัน
· หน้าสัมผัสชุบผิวทอง 24k เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อน
· ALMG ชีลด์สามชั้น 100%
· หุ้ม PVC อ่อน
· 4k Ultra HD
สี เปลือก | สีดำ | สายไฟ ชนิด | Locking HDMI | คอนเนคเตอร์ ชนิด A | HDMI |
---|---|---|---|---|---|
คอนเนคเตอร์ A เพศ | ตัวผู้ | ประเภท คอนเนคเตอร์ B | HDMI | เพศ คอนเนคเตอร์ B | ตัวผู้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง