(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสารองทรงหกเหลี่ยม คุณภาพสูง แข็งแรงจาก RS Pro ทำจากเหล็กกล้าชุบนิกเกิล มีสตัดเกลียวหรือเกลียวในเมตริกที่ปลายหนึ่งด้าน เสารองอเนกประสงค์นี้มีไว้สำหรับยึดแผ่นวงจร PCB ให้แน่นหนา และยกให้ตัวแผ่นสูงจากส่วนประกอบอื่นใกล้เคียง เช่น ภายในโครงคอมพิวเตอร์ หรือ PCB แผ่นอื่น เหมาะสำหรับเพิ่มพื้นที่ให้มีการไหลเวียนของอากาศรอบส่วนประกอบต่างๆ เมื่ออุปกรณ์เริ่มร้อน มีความสูง และขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลายขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน PCB ที่หลากหลาย
เกลียว Standoffs คืออะไร
Standoffs ใช้เพื่อแยก PCB โดยตั้งระยะห่างที่กำหนดจากส่วนประกอบอื่นหรือบอร์ดฐานที่ทำหน้าที่คล้ายกับสเปเซอร์ Standoffs เหล่านี้สามารถใช้ได้กับการกำหนดค่าเกลียวนอก-เกลียวในหรือตัวเมีย-ตัวเมียเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายของ PCB ตัวเมีย-ตัวเมียมีเกลียวภายในทั้งสองด้าน เกลียวนอก-เกลียวในมีเกลียวภายในปลายด้านหนึ่งและเกลียวนอกภายนอกหรือสกรูอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ส่วนประกอบต่อเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติและประโยชน์
• หลากหลายและง่ายต่อการติดตั้ง
• การออกแบบหกเหลี่ยมช่วยให้กระชับแน่นด้วยประแจ
• ล็อค PCB อย่างปลอดภัย
· ทำจากเหล็กกล้าเพื่อให้มีความแข็งแรงเชิงกลและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง นอกจากนี้เสารองโลหะยังนำไฟฟ้า จึงต่อวงจรได้สะดวก
· ชุบผิวนิกเกิลเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อน
คำถามและคำตอบ
Standoffs จะเข้ากันได้อย่างไร
ขนาดที่ถูกต้องจะถูกเลือกและใส่เข้าไปในหรือจัดตำแหน่งกับรูเจาะใน PCB จากนั้นสกรูเมตริกหรือน๊อตตัวเมียจะถูกยึดเข้ากับหรือเข้าสู่เกลียวของ Standoffs เพื่อล็อคและยึดให้แน่นเข้าที่ สามารถคลายน็อตและสกรูและขันกลับได้ตามต้องการ เกลียวนอกสามารถขันเข้ากับสกรูตัวเมียได้หากมีขนาดเท่ากัน
จะมีการใช้ Standoffs เหล่านี้ที่ไหน
เสารองนี้มีไว้สำหรับการใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้รองแผ่น PCB ให้ยกสูงจากส่วนประกอบอื่นๆ ใกล้เคียง โดยจะทำหน้าที่เหมือนกับสเปสเซอร์ มีโครงสร้างเป็นเหล็กกล้า จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงเชิงกล และสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ใช้งานได้ตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค และเครื่องใช้ในสำนักงาน ไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ในระบบโทรคมนาคม
วัสดุ | เหล็กกล้า | ขนาด เกลียว | M6 x M6 | ความยาว ตัวเครื่อง | 35mm |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเพศ | ตัวผู้/ตัวเมีย | การขัดเงา | ชุบนิกเกิล | รูปร่าง | หกเหลี่ยม |
ความยาวของ สตัด | 10mm | ขนาดฐานสิบหกข้ามที่ราบ | 10mm | ขนาด เกลียว B | M6 |
ขนาด เกลียว | M6 | ความลึกของรู | 15mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 806-6673 ในชุด เสารองมีเกลียวหกเหลี่ยม เหล็กกล้าชุบนิกเกิล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง