(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่อง คีมปอกสายไฟ แบบป้องกันการปล่อยไฟฟ้าสถิตของเราให้การตัดที่แม่นยำโดยไม่ทำให้ ขดลวด เสียหายที่ ด้ามจับ ให้การ ตัวจับชิ้นงาน ดีในขณะที่ใช้งานได้นานได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถทำงานในที่ที่มีความสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต
คุณสมบัติและประโยชน์
มือจับ เคลือบสีดำป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
เหมาะสำหรับการลอก ฉนวนกันความร้อน ขดลวด ทั่วไปทุกประเภท
ที่ ด้ามจับ ปล่อยไฟฟ้าสถิต
การออกแบบ มือจับ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย
การขัดเงา ออกซิไดซ์สีดำเพื่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และลดแสงสะท้อน
สปริง คืนตัวที่นุ่มนวล
864-0776 สำหรับการปอก 0.2 - 0.8 มม. Ø
864-0808 สำหรับการปอก 0.6 - 2.6 มม. Ø
864-0801 สำหรับการปอก 0.8 - 2.6 มม. Ø
ความยาวรวม | 6in | ขนาดสูงสุด | 2.6 มม | ช่วงการปอก | 0.8 ถึง 2.6 มม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดต่ำสุด | 0.8 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 864-0801 ในชุด คีมปอก ขดลวด ESD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง