(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้การเดินสาย สายไฟ พีวีซี ร่อง เปิดนี้มีความหลากหลายและคุ้มค่าใช้ในแอพพลิเคชั่นที่จำเป็นต้องมีการป้องกันสายเคเบิลรางสายเคเบิลนี้มีช่องเสียบที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เลื่อนและถอดสายเคเบิลได้ง่ายการสร้างสล็อตเปิดยังช่วยให้สายเคเบิลเกลียวเข้าและออกจากลำต้นได้ทุกจุด .
การเดินสายไฟทำจาก พีวีซี กระแทกและกันไฟได้ดีเยี่ยม UL94-V2ซึ่งหมายความว่าการเดินสายไฟเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยเน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ไม่ว่าคุณจะใช้สายเคเบิลจากสวิตช์บอร์ดสำหรับแอปพลิเคชั่นไอทีหรือสายไฟและเครือข่ายสำหรับสำนักงานหรือโรงงานที่วุ่นวายสายเคเบิลสายเคเบิลนี้เหมาะอย่างยิ่ง
•การก่อสร้าง Slotted
• พีวีซี ป้องกันการบิดงอ
•ดับเอง
•อุณหภูมิสูงสุด + 50 ° C
• ร่อง ว่างช่อง 8 มม
รหัสสินค้า |
---|
758-9282 |
758-9288 |
758-9298 |
758-9305 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความกว้าง | ความลึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,672.00 ฿ 4,448.22 | OPEN SLOT PVC | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | PVC | 40 มม | 60mm | ||
฿ 2,359.47 ฿ 1,573.06 | OPEN SLOT PVC | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | 40 มม | 40 มม | ||
฿ 11,433.50 ฿ 7,221.40 | OPEN SLOT PVC | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | 60 mm | 60mm | ||
฿ 14,656.18 ฿ 9,256.84 | OPEN SLOT PVC | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | 80 มม | 60mm |
กำลังโหลด …
ความยาว | 2m | ตรงตามมาตรฐาน | CE, CSA, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527 | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ร่อง | เปิด | การเดินสายไฟ / ประเภท โซ่ | รางเก็บสายไฟแบบมีร่อง | พฤติกรรมไฟ | ดับไฟได้เอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง